17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊銘板

通常単価(税別)
669721
税込単価
736793
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・書体:丸ゴシック(JIS書体)。【用途】・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 文字表示色
  • 仕様
    配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
  • 備考
    裏面テープ付
  • 材質詳細
    アクリル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 文字表示

  • 縦×横×厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

文字表示

縦×横×厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
電源
45×35×2
4560343370223
391-7967
10個
ON
45×35×2
4560343370230
391-7975
4個
切入
45×35×2
4560343370247
391-7983
4個
OFF
40×30×2
4560343370254
391-7991
4個
電源
45×35×2
4560343370261
391-8009
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
1日目
721
( 793 )
4日目
721
( 793 )
1日目
721
( 793 )
1日目
700
( 770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書体:丸ゴシック(JIS書体)。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊銘板のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
治工具に使用しています
3
満足度:3.0
自社用に設計・製作した治工具に使用しています。治工具の制御盤にこの短冊銘板(非常停止)を貼付けていまます。ほかの商品と一...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊銘板
スナップスイッチ用銘板
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
Connector 2000Plus接続コネクタ
メーカーアイマークアイマークJACKERYエスコエスコJACKERY
通常価格669-1,0557,8187,71029,225 -15,273
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプその他その他----
材質(本体)その他その他----
表示内容その他その他----
取付仕様その他その他----
文字表示色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング