17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA

通常単価(税別)
72,357
税込単価
79,593
通常出荷日:1日目

【特長】・着脱が容易な取付ベースを採用しました・樹脂ボディーで軽量です・軽快な引出しトルクです・3通り...

詳細を確認
  • 取付一次側
    R1/2ニップル
  • 取付二次側
    Rc1/2メス
  • ホース全長(m)
    15
  • ホース内径×外径(mm)
    11.0×16.0
  • 使用圧力(MPa)
    1.4

型番:

SHR-40PSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHR-40PSAの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
取付一次側
R1/2ニップル
取付二次側
Rc1/2メス
仕様
吊下げ・壁付け・床置き
トラスココード
386-5014
JANコード
4571255134315
質量(g)
9400
材質1
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
材質2
本体カバー:樹脂
ホース一次側全長(m)
1
ホース全長(m)
15
ホース内径×外径(mm)
11.0×16.0
奥行(mm)
247
高さ(mm)
430
幅(mm)
380
使用圧力(MPa)
1.4
グレー
適合チューブ外径(mm)
16

絞り込み条件

  • 種類

  • 仕様

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • ホース一次側全長(m)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 適合チューブ外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHR-40PSA

種類

仕様

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

ホース一次側全長(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

適合チューブ外径(mm)

最小発注数量
ホース・エアリール
吊下げ・壁付け・床置き
386-5014
4571255134315
9400
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
本体カバー:樹脂
1
247
430
380
グレー
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,357
( 79,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が容易な取付ベースを採用しました
・樹脂ボディーで軽量です
・軽快な引出しトルクです
・3通りの設置方法が可能です
【用途】
・大容量のエア供給用
・大型重機などの組立て、メンテナンス工場など
・溶接や切削などの火花が生じる環境向け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSAの型番SHR-40PSAのページです。 型番SHR-40PSAに関する仕様情報を記載しております。
エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
導電エアーホースリール SHS-210
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
エアーホースリール WHC-206B
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格72,35745,93554,925 -65,77514,536 -18,691 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
取付一次側R1/2ニップルオス自在R3/8オス自在R1/4オス自在R1/4専用ネジ-
取付二次側Rc1/2メスRc3/8メスねじG1/4メスねじG1/4メスねじG1/4メスねじ-
ホース全長(m)15101010--
ホース内径×外径(mm)11.0×16.08.0×12.06.5×106.5×10.06.5×10-
使用圧力(MPa)1.41.41.41.41.41.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング