17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディケーブルカッター

通常単価(税別)
3,327
税込単価
3,660
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。【用途】・電気工事などのケーブル線切断作業に。...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線 / ケーブル
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    60(φ13.6)
  • 切断能力 (mm2)
    IV線60(直径13.6)
  • 全長 (mm)
    240
  • トラスココード
    381-7644
  • 質量 (g)
    360
  • 特長
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
  • 用途
    電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。

型番:

TBCC-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBCC-240の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線 / ケーブル
切断能力(IV線)(㎜²)
60(φ13.6)
切断能力(mm2)
IV線60(直径13.6)
全長(mm)
240
トラスココード
381-7644
質量(g)
360
特長
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途
電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBCC-240
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,327
( 3,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
【用途】
・電気工事などのケーブル線切断作業に。
・細径の樹脂パイプの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディケーブルカッターの型番TBCC-240のページです。 型番TBCC-240に関する仕様情報を記載しております。
ハンディケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディケーブルカッター
ケーブルはさみ(強力タイプ)
ワンハンドケーブルカッター
ミゼットケーブルカッター
ケーブルカッター N-18
(メリー印)ハンディーケーブルカッター
メーカートラスコ中山トラスコ中山ツノダMCCコーポレーションホーザン室本鉄工
通常価格3,3273,2176,3173,7423,3333,920
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目1日目
対応線種類IV線 / ケーブル-IV線 / ケーブルIV線 / ケーブルIV線 / VVF線IV線
切断能力(IV線)(㎜²)60(φ13.6)-22222260(φ13.6)
切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)2mm×4芯----
全長(mm)240188----
トラスココード381-7644384-2479----

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング