17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大チャック径(mm)

    ~mm
  • ガード板径(mm)

    ~mm
  • ガード幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

通常単価(税別)
43,22552,198
税込単価
47,54857,418
通常出荷日:1日目

【特長】・作業域を確実に囲むため安心して作業できます。・切削工具の交換、調整はガードが開閉するため容易...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大チャック径

(mm)

ガード板径

(mm)

ガード幅

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
250
315
155
333-8568
2100
10
1個
350
400
195
333-8576
2500
10
1個
450
500
248
333-8584
3900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,225
( 47,548 )
1日目
46,489
( 51,138 )
1日目
52,198
( 57,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業域を確実に囲むため安心して作業できます。
・切削工具の交換、調整はガードが開閉するため容易にできます。
【用途】
・旋盤加工時の切削油、切り粉飛散からの保護に。
・機械作業時の切削工具の破損等による怪我の防止に。
・ボール盤による加工作業時の安全ガードに。
・フライス盤による切削作業時の安全ガードに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)
安全装置付きボール盤 ESSシリーズ
小型ボール盤 DP2250R
ラジアルボール盤 600W
ボール盤台(固定式・移動式)
ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤
メーカーフジツールエンコース(旧遠州工業)レクソンSK-11トラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格43,225-719,748 -20,50987,21868,655 -216,384
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目3日目1日目〜1日目
商品タイプその他関連品卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤ボール盤台磁気ボール盤
特長作業域を確実に囲むため安心して作業できます。切削工具の交換、調整はガードが開閉するため容易にできます。-----
用途旋盤加工時の切削油、切り粉飛散からの保護に。-----
仕様工作機械の取付穴に直接取り付けるタイプ-----
材質ガード板(透明アクリル)/アーム、固定部(アルミ)/ガード固定板(鉄製)-----
よく一緒に購入される商品

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング