17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロフィニシャーUL-40W UL-40W

マイクロフィニシャーUL-40W

通常単価(税別)
147,848
税込単価
162,633
通常出荷日:39日目

超音波研磨とマイクロモーターシステムのダブルコントローラーで、最大45W、毎秒24,000振動、振幅4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    振動式
  • 最大振幅
    45μm
  • 振幅 (mm)
    0.005~0.045
  • 振幅回数 (回/SEC)
    24000
  • 消費電力 (W)
    40
  • 電源
    AC110V AC230V
  • 幅 (mm)
    120
  • 奥行 (mm)
    190
  • 高さ (mm)
    90
  • 重量 (g)
    1800
  • 入数
    1
  • 付属品
    超音波ハンドピース、ホルダー交換スタンド、専用スパナ、レンチ、フットスイッチ、コレット2種

型番:

UL-40W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

入力AC 110V/AC 230V
周波数25~40kHz Auto Sweep
 消費電力 最大40W
出力範囲5~35W
外形寸法W120×D190×H90mm
質量1.8kg
付属品超音波ハンドピース
ホルダー交換スタンド
専用スパナ
レンチ
フットスイッチ
コレット2種(軸付き砥石用:φ3mm保持可能、板砥石用:厚さ1mmまで保持可能)

UL-40Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
振動式
最大振幅
45μm
振幅(mm)
0.005~0.045
振幅回数(回/SEC)
24000
消費電力(W)
40
電源
AC110V AC230V
幅(mm)
120
奥行(mm)
190
高さ(mm)
90
重量(g)
1800
入数
1
付属品
超音波ハンドピース、ホルダー交換スタンド、専用スパナ、レンチ、フットスイッチ、コレット2種
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
UL-40W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,848
( 162,633 )
39日目

詳細情報

基本情報

超音波研磨とマイクロモーターシステムのダブルコントローラーで、最大45W、毎秒24,000振動、振幅45μmの強力出力を10段階調整にて仕上げに最適な出力に調整可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロフィニシャーUL-40Wの型番UL-40Wのページです。 型番UL-40Wに関する仕様情報を記載しております。
マイクロフィニシャーUL-40Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニシャーUL-40W
マイクロフィニシャーUL-36W
超音波研磨機 ポリターハンドピース
リューター オールマイティリューター AM3
スターP30 ハンドピース
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
メーカー双和化成双和化成ミニター日本精密機械工作アルゴファイルジャパンナカニシ
通常価格147,848232,360193,882387,99221,64542,462
通常出荷日39日目14日目5日目4日目5日目〜1日目
商品タイプセットセット本体関連品本体本体
種類振動式振動式左右運動式コントロールボックス回転式前後運動式
最大振幅45μm45μm45---
振幅(mm)0.005~0.0450.005~0.045----
振幅回数(回/SEC)2400024000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング