17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロフィニシャーUL-36W

通常単価(税別)
232,360
税込単価
255,596
通常出荷日:14日目

無段階調整コントローラーの採用で正確な仕上げ加工を実現。国内最小の超音波研磨装置を低価格でご提供します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    振動式
  • 最大振幅
    45μm
  • 振幅 (mm)
    0.005~0.045
  • 振幅回数 (回/SEC)
    24000
  • 消費電力 (W)
    36
  • 電源
    AC90V~AC250V (50/60Hz)
  • 幅 (mm)
    127
  • 奥行 (mm)
    151
  • 高さ (mm)
    212
  • 重量 (g)
    1800
  • 入数
    1
  • 付属品
    超音波ハンドピース、ホルダー交換スタンド、専用スパナなど

型番:

UL-36W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UL-36Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
振動式
最大振幅
45μm
振幅(mm)
0.005~0.045
振幅回数(回/SEC)
24000
消費電力(W)
36
電源
AC90V~AC250V (50/60Hz)
幅(mm)
127
奥行(mm)
151
高さ(mm)
212
重量(g)
1800
入数
1
付属品
超音波ハンドピース、ホルダー交換スタンド、専用スパナなど
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
UL-36W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,360
( 255,596 )
14日目

詳細情報

基本情報

無段階調整コントローラーの採用で正確な仕上げ加工を実現。国内最小の超音波研磨装置を低価格でご提供します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフィニシャーUL-36Wの型番UL-36Wのページです。 型番UL-36Wに関する仕様情報を記載しております。
マイクロフィニシャーUL-36Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフィニシャーUL-36W
マイクロフィニシャーUL-40W
超音波研磨機 ポリターハンドピース
リューター オールマイティリューター AM3
スターP30 ハンドピース
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
メーカー双和化成双和化成ミニター日本精密機械工作アルゴファイルジャパンナカニシ
通常価格232,360147,848193,882387,99221,64542,462
通常出荷日14日目39日目5日目4日目5日目〜1日目
商品タイプセットセット本体関連品本体本体
種類振動式振動式左右運動式コントロールボックス回転式前後運動式
最大振幅45μm45μm45---
振幅(mm)0.005~0.0450.005~0.045----
振幅回数(回/SEC)2400024000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング