ファクトリーサプライ用品技術窓口
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。【特長】・自在・固定の車輪は、前後入れ換えが可能です。・...
詳細を確認外観図

長さ855~1,255mm、幅480~780mm、高さ855~961mmの中から選択可能。色は種類によって異なり、サカエグリーン、ホワイト、アイボリーで展開。
サビが発生しにくく、傷がつきにくい、衝撃に強い、汚れに強いと4拍子揃った粉体塗装を施している。細部まで技術が行き届き、移動時・固定時それぞれに対応。

自在・固定の車輪は、前後入れ替えが可能。

フロアストッパー付で、任意の位置に台車を
固定することが可能。

取手とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用。







粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
【特長】
・自在・固定の車輪は、前後入れ換えが可能です。
・取手とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用。
・フロアストッパー付で、任意の位置に台車を固定することができます。
・粉体塗装の特長:サビが発生しにくい、傷がつきにくい、汚れに強い、衝撃、変形に強い。
【用途】
・生産工場、物流倉庫などのバックヤードでの重量物運搬。
・3PLには必需品の鋼板製の片袖タイプの台車。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):40,605円~

サカエ
特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg
5通常価格(税別):34,412円~

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):17,454円~

カナツー
プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg
0通常価格(税別):11,940円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッド
0通常価格(税別):1,280円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

ミスミ
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
2通常価格(税別):15,215円

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~