17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特製五輪車 クイックターン・パール台車 PQ-G1C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特製五輪車 クイックターン・パール台車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PQ-G1C

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回る台車。
【特長】
・その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式
・五輪仕様のキャスターにより、旋回スペースが小さい
・小回りがきくので狭いところでもスムーズに方向転換が可能
【用途】
・荷物の運搬に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
サカエグリーン
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
全高(mm)
860
荷台有効寸法(mm)
W830×D530 
キャスター径(mm)
100
車輪材質
ゴム車
質量(kg)
17

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト