17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスコンテナ台車

ステンレスコンテナ台車

通常単価(税別)
28,38236,701
税込単価
31,22040,371
通常出荷日:3日目

SUS304製なので錆びにくく衛生的なコンテナ用台車。【特長】・四方向に立ち上がりがありコンテナの脱落...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    115
  • キャスター径 (mm)
    75
  • キャスター金具材質
    SUS304
  • 車輪材質
    ナイロンウレタン
  • キャスター仕様
    自在4個(ストッパー付2個)
  • 表面処理
    #400仕上げ
  • 本体材質詳細
    SUS304
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像はSUD-50Dです。型番により寸法などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
SUC-50Dの外観

SUC-50Dの外観

仕様

  • サイズ:W536×D367×H115mm
  • 質量:5kg
  • キャスター:φ75(直径75mm)ナイロンウレタン車(ステンレス金具 SUS304)自在4個
  • 2B仕上げ
  • 均等耐荷重:150kg

適合コンテナ

  • 三甲:50B2TM、50BTM、23-3TM、P31B、P51B、30BTM、40BTM、25AH、50B
  • セキスイ:PZ-0001、0003
SUC-75Dの外観

SUC-75Dの外観

仕様

  • サイズ:W653×D443×H115mm
  • 質量:6kg
  • キャスター:φ75(直径75mm)ナイロンウレタン車(ステンレス金具 SUS304)自在4個
  • 2B仕上げ
  • 均等耐荷重:150kg

適合コンテナ

  • 三甲:75B2TM、75BTM、NS50A-2孔有
  • セキスイ:BK-40H
  • 大日本インキ:NC-23孔無、NCS-46孔無

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
536
367
5
1台
1個
653
443
6
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,382
( 31,220 )
3日目
36,701
( 40,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304製なので錆びにくく衛生的なコンテナ用台車。
【特長】
・四方向に立ち上がりがありコンテナの脱落を防止できる。
・適合コンテナ(SUD-50D):《三甲》50B2TM、50BTM、23-3TM、P31B、P51B、30BTM、40BTM、25AH、50B、《セキスイ》PZ-0001、PZ-0003
・適合コンテナ(SUD-75D):《三甲》75B2TM、75BTM、NS50A-2孔有、《セキスイ》BK-40H、《大日本インキ》NC-23孔無、NCS-46孔無
【仕様】
・本体:SUS304
・キャスター:75mm ナイロンウレタン車 SUS金具(自在×4輪、うち2輪はストッパー付)
・均等荷重:150kg
【用途】
・コンテナの運搬

ご注意

  • 商品画像はSUD-50Dです。型番により寸法などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスコンテナ台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコンテナ台車
ステンレスキャリー
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
伸縮式樹脂台車
伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)
リューム張り オール自在車仕様
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格28,382-8,198 -11,778 -7,075 -7,359 -12,088 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ台車平台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車平台車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製樹脂製樹脂製木製
均等荷重(kg)150150100200200100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)115105125156200109
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング