ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマーフック TL-HMF

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:3日目

TLKタイプ・TLRタイプ・HSKタイプ用の専用オプションパーツ。【特長】・ハンマー等の工具を側面の取...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    ●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)
  • 許容荷重 (kg)
    5
  • 幅寸法 (mm)
    140
  • 奥行寸法 (mm)
    80
  • 高さ寸法 (mm)
    52
  • 備考
    側面用オプション
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ツーリングワゴン本体について、TLKタイプはこちら、TLRタイプはこちら、HSKタイプはこちらをご覧ください。

型番:

TL-HMF
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TL-HMFの外観 単位:mm

TL-HMFの外観 単位:mm

仕様

  • 適合パネル:共用
  • 許容荷重:5kg
  • 付属品:抜け止めビス1本

TL-HMFの仕様・寸法情報

その他
オプション
適用機種
●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)
許容荷重(kg)
5
幅寸法(mm)
140
奥行寸法(mm)
80
高さ寸法(mm)
52
備考
側面用オプション
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-HMF

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

TLKタイプ・TLRタイプ・HSKタイプ用の専用オプションパーツ。
【特長】
・ハンマー等の工具を側面の取り付け部に引っ掛けて使用。
・中荷重用フック。
・フック取付部分は溶接されている為、耐久性に優れている。
【用途】
・TLKタイプ・TLRタイプ・HSKタイプ用のハンマー収納フック。

ご注意

  • ツーリングワゴン本体について、TLKタイプはこちら、TLRタイプはこちら、HSKタイプはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマーフック TL-HMFの型番TL-HMFのページです。 型番TL-HMFに関する仕様情報を記載しております。
ハンマーフック TL-HMFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重はどれ位ですか?
A
約5kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマーフック TL-HMF
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ボックスフック(スチールベース)
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ドライバーフック(スチールベース)
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ スプレー缶フック(スチールベース)
ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,5002,0642,0681,3893,0889,717 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)●ツーリングラック・ツーリングワゴン2012年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可)●パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック2010年モデル(2009年以前の旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチには取付不可)-
許容荷重(kg)55555-
幅寸法(mm)140140---720
奥行寸法(mm)80----130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング