17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

指示書作成ワゴン

通常単価(税別)
133,067179,480特別価格
税込単価
146,374197,428特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~6日目

扉を閉めれば全面すっきりフラットになるワゴンです。【特長】・天面までの高さは1100mm。立ったまま指...

詳細を確認
  • 商品画像の工具、ファイル類は参考例です。ワゴンには付属しません。
  • 下段引出しは仕切板がありません。
  • 下段引出しのみ施錠可能です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • サイズ:間口705×奥行450×高さ1,170mm
  • 上段引出し内寸:W569×D319×H68mm(各段仕切2枚付)
  • 下段引出し内寸:W589×D360×H116mm(仕切不可、鍵付)
  • 質量:50kg(SS-A2KN)、61kg(SS-A5KN)
  • キャスター径:100mm ゴム車 四輪自在(ストッパー付×2)
  • 均等耐荷重:280kg
  • 引出し均等耐荷重:30kg
 

各部の寸法

SS-A2KN

SS-A5KN

取扱説明書

型番リスト

表示件数

段数

(段)

JANコード

付属品

質量

(kg)

最小発注数量
上段引出し2段、下段引出し1段
4549347252636
上段引出し用仕切版×4
50
1個
上段引出し5段、下段引出し1段
4549347252643
上段引出し用仕切版×10
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,067
( 146,374 )
3日目
179,480170,380
( 187,418 )
6日目

詳細情報

基本情報

扉を閉めれば全面すっきりフラットになるワゴンです。
【特長】
・天面までの高さは1100mm。立ったまま指示書などを書くのに最適な高さです。
・ワゴンに架台を載せるだけで収納力が大幅向上(架台とワゴンはボルト固定しません)。
・上段引き出しには仕切板が付属(各段2枚)。
・下段引出しは鍵付き。

ご注意

  • 商品画像の工具、ファイル類は参考例です。ワゴンには付属しません。
  • 下段引出しは仕切板がありません。
  • 下段引出しのみ施錠可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示書作成ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q上部の浅引出にも鍵は付いていますか?
A
浅引出には鍵は付いていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指示書作成ワゴン
ステンレス折り畳みワゴン
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)
ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付
ツーリングスタンド
ステンレスエレクターカート UTTカート2型
メーカーサカエエレクター大阪製罐大阪製罐大阪製罐エレクター
通常価格133,067-77,042 -55,043 -74,379 -9,429 -91,800 -
通常出荷日3日目〜4日目8日目8日目8日目8日目
間口(mm)705-693693345-
奥行(mm)450456550550273-
高さ(mm)1170874786 / 790786 / 790160-
グリーンシルバーグリーングリーン-シルバー
色詳細サカエグリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト