17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB PMW-2WB

ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB

通常単価(税別)
68,761
税込単価
75,637
通常出荷日:3日目

ホワイトボードとワゴンが一体化したワゴン【特長】・ホワイトボード使用時は手で起こし、使わない時は伏せる...

詳細を確認
  • 色詳細
    アイボリー
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PMW-2WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ホワイトボード付ワゴン:関連画像

PMW-2WB

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:間口610×奥行420×高さ910(1,327)mm
  • ホワイトボード下内寸法:W600×D400×H48mm
  • 棚板内寸法:W597×D397×H48mm
  • キャスター:φ75(直径75mm)(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重:150kg
  • 付属品:マグネット3個、マーカー2本、ラーフル1個

使用方法・使用事例

使用事例

ホワイトボード付ワゴン:関連画像

ホワイトボード使用事例

ホワイトボード付ワゴン:関連画像

ホワイトボード開閉

使用方法

ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB 取扱説明書-1ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB 取扱説明書-2ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB 取扱説明書-3

PMW-2WBの仕様・寸法情報

間口(mm)
610
奥行(mm)
420
高さ(mm)
910(1327)
色詳細
アイボリー
キャスター
75φゴム車
均等耐荷重(kg)
150
JANコード
-
棚板内寸法(mm)
W597×D397×H48
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
質量(kg)
25
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • キャスター

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMW-2WB

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

キャスター

JANコード

棚板内寸法

(mm)

お届け状態(完成品・組立式)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
610
420
910(1327)
75φゴム車
-
W597×D397×H48
完成品
25
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,761
( 75,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホワイトボードとワゴンが一体化したワゴン
【特長】
・ホワイトボード使用時は手で起こし、使わない時は伏せるだけなので簡単でスムーズ開閉が可能。
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・ホワイトボード付のワゴンなので、連絡事項や工程等記入。
・ワゴンを使用する事が出来る。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトボード付ワゴン PMW-2WBの型番PMW-2WBのページです。 型番PMW-2WBに関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード付ワゴン PMW-2WBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホワイトボードの交換は出来ますか?
A
交換用のホワイトボードはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード付ワゴン PMW-2WB
スーパーラックワゴン(直進安定金具2個付)
エースワゴン
ニューツールワゴン
スーパーラックワゴン オプション 棚板
アルミスペシャルワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格68,76164,262 -85,264 -75,4098,422 -27,466 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
色詳細アイボリーアイボリーサカエグリーン-アイボリーシルバー
均等耐荷重(kg)150--200-50
内容量1台1台1台1台1枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト