17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニューパールワゴン(ライトタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PKR-202

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はCSP-7562Lです。仕様の違いをご確認ください。

ニューパールワゴンがさらに進化!機能・品質を誇るサカエのパイプ式ワゴンのライトタイプ!
【特長】
・ 立上げ部を袋曲げ(2重折り)することによって強度が大幅にアップしました。
・棚板は、1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工(実用新案登録済)を採用しています。
・サカエ独自の新機能、直進安定器具を採用しており軽々直進できます。
・強度に妥協しない厚さ1.6mmのパイプを使用しており耐久性に優れます。
・ワゴンの棚板は内側へ1回折り返し曲げの構造を採用します。棚自体の強度を高め、さらに商品の品質もグレードアップします。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨します。
・サカエのニューパールワゴンはオプションも充実です。
・キャスターは、ストッパー付2個です。
【用途】
・工場、倉庫等で部品・伝票・小物類の整理・保管・移動として使用可能なツールワゴン
・台の横に置く補助台としても使い勝手が良い

ご注意

  • 写真は代表画像になり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
  • 本商品は組立式の商品です。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
750
奥行(mm)
500
高さ(mm)
600
段数(段)
2
色詳細
サカエグリーン
キャスター
75φゴム車
支柱径(mm)
φ25.4
均等耐荷重(kg)
100
仕様タイプ
PKRタイプ
中棚
-
備考
ダブルテーパー加工
お届け状態(完成品・組立式)
組立式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト