ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 一斗缶保管庫用オプション油受 |
|
岐阜プラスチック工業 リス ST型コンテナ |
|
ミスミ オイルストーン 平形 【1~5個入り】 |
|
トラスコ中山 トラスコ中山 ステンレスKバット |
|
ミスミ VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ |
|
三商 ステンレス角型バット |

油受けの外観
仕様
ツーリングワゴン専用のオプション油受け
【特長】
・ツーリングワゴン(NTW・RTW)タイプ専用です。
・サイズはPTW用(TW-AU1)とNTW(TW-AU2)の2種類ご用意します。

SUGICO
ステンレストレー AGST


トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
0通常価格(税別):12,290円~

サカエ
エースワゴン
0通常価格(税別):85,264円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):26,343円~