17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)

通常単価(税別)
9,71710,236
税込単価
10,68911,260
通常出荷日:3日目

HSKワゴンやPTWワゴン兼用のホルダープレート。【特長】・専門の保管可能なワゴンのオプション。【用途...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    グリーン
  • 幅寸法 (mm)
    720
  • 奥行寸法 (mm)
    130
  • 高さ寸法 (mm)
    40
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 適合シャンクホルダー:HSK-100/HSK-63についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

HSK-1005の寸法図

HSK-1005の寸法図

  • 適合機種:W790mm用
  • 収納数:5個
  • HSK-100用
HSK-637の寸法図

HSK-637の寸法図

  • 適合機種:W790mm用
  • 収納数:7個
  • HSK-63用

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ホルダー収納数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ホルダー収納数

ナショナルテーパー

内容量

最小発注数量
5個
HSK-100用
1個
2個
7個
HSK-63用
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,717
( 10,689 )
3日目
10,236
( 11,260 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSKワゴンやPTWワゴン兼用のホルダープレート。
【特長】
・専門の保管可能なワゴンのオプション。
【用途】
・2面拘束ツーリング用収納ワゴン用のオプションホルダーフレーム。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 適合シャンクホルダー:HSK-100/HSK-63についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこれだけで単体として使用出来ますか?
A
基本は弊社ワゴンのオプションですが、弊社のホルダーを使って内作をなされる所はあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングワゴン用ホルダーフレーム(HSKタイプ)
ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503
ハンマーフック TL-HMF
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ 仕切り付トレー(最上段のみ)
ツーリングワゴン用油受け
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ボックスフック(スチールベース)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格9,717-8,7631,5005,701 -5,298 -2,064
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
色詳細グリーングリーン-グリーングリーン-
幅寸法(mm)720384140--140
奥行寸法(mm)13014280150465-
高さ寸法(mm)401295252-86

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング