17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

通常単価(税別)
18,92226,365
税込単価
20,81429,002
通常出荷日:3日目

ツーリングワゴンPTWタイプ専用のホルダープレート。【特長】・カップサイズはUT-50・40・30の3...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    720
  • 奥行 (mm)
    496
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    グリーン
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 適用機種のPTW-12SAN/SCN/SENについてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通タイプホルダープレート の仕様

PTW-UT50PK

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート:関連画像

PTW-UT50PKの外観

  • サイズ:間口720×奥行496×高さ60mm
  • 適応種類:PTW-12SAN

PTW-UT40PK

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート:関連画像

PTW-UT40PKの外観

  • サイズ:間口720×奥行496×高さ60mm
  • 適応種類:PTW-12SCN

PTW-UT30PK

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート:関連画像

PTW-UT30PKの外観

  • サイズ:間口720×奥行496×高さ60mm
  • 適応種類:PTW-12SEN

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用機種

  • ホルダー収納数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適用機種

ホルダー収納数

内容量

最小発注数量
PTW-12SEN用
UT-30 41個
1個
1個
PTW-12SCN用
UT-40 21個
1個
1個
PTW-12SAN用
UT-50 15個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,365
( 29,002 )
3日目
19,449
( 21,394 )
3日目
18,922
( 20,814 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツーリングワゴンPTWタイプ専用のホルダープレート。
【特長】
・カップサイズはUT-50・40・30の3種類ご用意。
【用途】
・PTW-12SAN・PTW-12SCN・PTW-12SEN専用のツーリングワゴン専用副資材。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 適用機種のPTW-12SAN/SCN/SENについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカップの数を減らしたいのですが可能ですか?
A
抜き型でカップが入るようにしているため数量の変更はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート
ツーリングワゴン W790・3段タイプ
ツーリングワゴン W670・3段タイプ
ツーリングワゴン W790・6段タイプ
ツーリングワゴン W790・5段タイプ
ツーリングワゴン W670・5段タイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格18,922-67,488 -55,256 -94,579 -81,089 -78,025 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
間口(mm)720790670790790670
奥行(mm)496600600600600600
高さ(mm)60810810144012301230
その他オプション-----
色詳細グリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング