17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン NTW・PTW

通常単価(税別)
47,60575,516
税込単価
52,36683,068
通常出荷日:3日目

大切な刃物を安心・安全に保管!NT・BT・HSK・Km・NC5ツール兼用のツーリングワゴン【特長】・マ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    532
  • 色詳細
    グリーン
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重200kg NTWタイプ
W779×D532×H916mmホルダー(NTW-13SAN = UT-50:18個、NTW-13SCN = UT-40:24個)

W779×D532×H916mm
ホルダー(NTW-13SAN = UT-50:18個、NTW-13SCN = UT-40:24個)

W1,019×D532×H944mmホルダー(NTW-23WAN = UT-50:24個、NTW-23WCN = UT-40:33個)

W1,019×D532×H944mm
ホルダー(NTW-23WAN = UT-50:24個、NTW-23WCN = UT-40:33個)

均等耐荷重300kg PTWタイプ
W779×D532×H916mmホルダー(UT-50:30個)

W779×D532×H916mm
ホルダー(UT-50:30個)

W779×D532×H916mmホルダー(PTW-12SCN = UT-40:42個、PTW-12SEN = UT-30:82個)

W779×D532×H916mm
ホルダー(PTW-12SCN = UT-40:42個、PTW-12SEN = UT-30:82個)

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 段数(段)

  • キャスター

  • ホルダー収納数

  • 均等耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

段数

(段)

キャスター

ホルダー収納数

均等耐荷重

(kg)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
779
916
3
100φゴム車 (2個ストッパー付)
UT-50 18個
200
36
1台
1個
779
916
3
100φゴム車 (2個ストッパー付)
UT-40 24個
200
36
1台
1個
1019
944
3
125φナイロンウレタン車 (2個ストッパー付)
UT-50 24個
200
40
1台
1個
1019
944
3
125φナイロンウレタン車 (2個ストッパー付)
UT-40 33個
200
40
1台
1個
779
916
2
100φゴム車 (2個ストッパー付)
UT-50 30個
300
39
1台
1個
779
916
2
100φゴム車 (2個ストッパー付)
UT-40 42個
300
38
1台
1個
779
916
2
100φゴム車 (2個ストッパー付)
UT-30 82個
300
40
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,605
( 52,366 )
3日目
47,605
( 52,366 )
3日目
75,516
( 83,068 )
3日目
75,311
( 82,842 )
3日目
70,076
( 77,084 )
3日目
70,076
( 77,084 )
3日目
75,452
( 82,997 )
3日目

詳細情報

基本情報

大切な刃物を安心・安全に保管!NT・BT・HSK・Km・NC5ツール兼用のツーリングワゴン
【特長】
・マシンと工具の保管、整備
・中央保管庫から個々の工具室へ効率的に工具を運搬
・工具にキズを付けない樹脂ホルダー
・ホルダーフレームは段替え・段増し可能です。
・オプションホルダーフレームの追加・交換可能です。
【用途】
工作機械の主軸又は刃物台に取り付けられ、機械の加工目的を補助するためのサポートワゴンとして

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン NTW・PTWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNTホルダーを使用していますが、UTホルダー対応のツーリングワゴンで対応可能ですか?
A
対応可能です。UTホルダーはUT-50、UT-40、UT-30の3タイプがあります。お客様の用途で選定頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングワゴン NTW・PTW
ツーリングワゴン(HSKタイプ)
ツーリングワゴン W790・3段タイプ
ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート
ツーリングワゴン W670・3段タイプ
ツーリングワゴン W790・5段タイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格47,605-140,684 -67,488 -18,922 -55,256 -81,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
奥行(mm)532600600496600600
色詳細グリーン-サカエグリーングリーンサカエグリーンサカエグリーン
お届け状態(完成品・組立式)組立式組立式組立式組立式組立式組立式
内容量1台-1台1個1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト