17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ

通常単価(税別)
17,32918,941
税込単価
19,06220,835
通常出荷日:3日目

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用のパンチングパネル架台。【特長】・均等耐荷重:30kg【用途...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 奥行寸法 (mm)
    22
  • 高さ寸法 (mm)
    429
  • 備考
    22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です)。支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番パネル寸法(間口×奥行×高さ)カラー適合機種
WM-PKN574×22×429mmサカエグリーンW600×D400mm用
WK-PKN724×22×429mmW750×D500mm用
WM-PKNI574×22×429mmアイボリーW600×D400mm用
WK-PKNI724×22×429mmW750×D500mm用
  • 均等耐荷重:30kg
  • グリーン購入対応商品

使用方法・使用事例

使用事例

オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ  使用事例

使用方法

オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ 取扱説明書-1オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ 取扱説明書-2

注意・禁止事項

  • 22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です。)
  • 支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 適合機種

  • 幅寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

適合機種

幅寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
サカエグリーン
EKR・KR・KN・SSW-22□R(I)
724
1枚
1個
アイボリー
EKR・KR・KN・SSW-22□R(I)
724
1枚
1個
サカエグリーン
EMR・KMR・KMN・SSW-11□R(I)
574
1枚
1個
アイボリー
EMR・KMR・KMN・SSW-11□R(I)
574
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,941
( 20,835 )
3日目
18,941
( 20,835 )
3日目
17,329
( 19,062 )
3日目
17,329
( 19,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用のパンチングパネル架台。
【特長】
・均等耐荷重:30kg
【用途】
・工具等の収納

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q全てのスーパー・スペシャルワゴンに使用可能でしょうか?
A
2010年モデル以前、支柱幅42.5mmの商品には取付不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションパンチングパネル架台 WK・WMシリーズ
スペシャルワゴン オプション パンチングフック
スーパーラックワゴン オプション 棚板
フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)
スーパーラックワゴン用コボレ止メ
ニューツールワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格17,329-7668,422 -14,436 -2,090 -75,409
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
奥行寸法(mm)22-----
高さ寸法(mm)429-----
備考22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です)。支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です)。---パンチングパネル(2010年モデル)22.5ピッチ 2010年モデル (旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です)。ボールスライドレール。
内容量1枚1個1枚1個1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング