17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボワゴン オプション 棚板

ジャンボワゴン オプション 棚板

通常単価(税別)
6,20412,729
税込単価
6,82414,002
通常出荷日:3日目

カスタマイズ次第で収納力アップできるジャンボワゴン用のオプション棚板【特長】・オプションポール型架台も...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ジャンボワゴン用オプション棚板:関連画像

天板断面図

ジャンボワゴン用オプション棚板:関連画像

オプション棚板(棚受金具付)の外観

間口×奥行×高さ ○品番(グリーン) ○品番(アイボリー) 質量
1078×600×25 521701 SKR-100TN 580652 SKR-100TNI 9.1kg
530×565×25 521703 SKR-200TN1 580653 SKR-200TN1I 3.5kg

単位:mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

色詳細

質量

(kg)

最小発注数量
1078
600
サカエグリーン
9.1
2個
1078
600
アイボリー
9.1
2個
530
565
サカエグリーン
3.5
2個
530
565
アイボリー
3.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,729
( 14,002 )
3日目
12,729
( 14,002 )
3日目
6,204
( 6,824 )
3日目
6,204
( 6,824 )
3日目

詳細情報

基本情報

カスタマイズ次第で収納力アップできるジャンボワゴン用のオプション棚板
【特長】
・オプションポール型架台も取付可能です。
・扉内の棚板を追加することで収納力がアップです。
・30mmピッチで上下調整可能です。
【用途】
・高さが低いものを収納する際に棚板を追加することで収納数を増やすことができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボワゴン オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板1枚当りの耐荷重は何kgですか?
A
棚板1枚当りの均等耐荷重は50kgになります。
ワゴン自体の総荷重は変わりませんのでご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボワゴン オプション 棚板
パネルワゴン用中棚
エスエスワゴン オプション 架台
ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
ジャンボワゴン
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山エスコサカエ
通常価格6,204-7,41136,6601,543 -13,441104,233 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目2日目3日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
棚板高さ(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト