17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボワゴン

通常単価(税別)
104,233180,221
税込単価
114,656198,243
通常出荷日:3日目~6日目

工具収納に便利なワゴン【特長】・寸法が大きいワゴンのため、大きな収納物を扉付きで保管できる。【用途】・...

詳細を確認
  • キャスター
    100φゴム車
  • 均等耐荷重 (kg)
    300
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ジャンボワゴン:関連画像

SKR-100N

ジャンボワゴン:関連画像

SKR-200N

ジャンボワゴン:関連画像

SKR-100T

ジャンボワゴン:関連画像

SKR-200T

ジャンボワゴン:関連画像

SKR-201T

製品の基本仕様・特長

H880mm SKRタイプ(W1,100×D650mm)

SKR-100N

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN(I)
  • サイズ:間口1,100×奥行650×高さ880mm
  • 質量:62kg
  • 均等耐荷重:300kg

SKR-200N

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 引出し内寸法:W419×D394×H78mm(仕切板:別途販売)
  • 扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1
  • サイズ:間口1,100×奥行650×高さ880mm
  • 質量:92kg
  • 均等耐荷重:300kg

H900mm SKR 天板付タイプ(W1,200×D750mm)

SKR-100T

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN(I)
  • サイズ:間口1,200×奥行750×高さ900mm
  • 質量:77kg
  • 均等耐荷重:300kg

SKR-200T

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 引出し内寸法:W419×D394×H78mm
  • 扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1
  • サイズ:間口1,200×奥行750×高さ900mm
  • 質量:107kg
  • 均等耐荷重:300kg

SKR-201T

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 引出し内寸法:W419×D394×H78mm
  • 扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1(I)
  • サイズ:間口1,200×奥行750×高さ900mm
  • 質量:90kg
  • 均等耐荷重:300kg

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

図面

SKR-100I/SKR-100N

ジャンボワゴン SKR-100I/SKR-100N図面

SKR-200N

ジャンボワゴン SKR-200N図面

SKR-201/SKR-201I

ジャンボワゴン SKR-201/SKR-201I図面

SKR-202/SKR-202I

ジャンボワゴン SKR-202/SKR-202I図面

使用方法・使用事例

使用方法

ジャンボワゴン 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 段数(段)

  • 色詳細

  • 引出し(付・無)

  • 天板(付・無)

  • 引出し内寸(mm)

  • セット内容(付属品)

  • 引出し数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

段数

(段)

色詳細

引出し(付・無)

天板(付・無)

引出し内寸

(mm)

セット内容(付属品)

引出し数

質量

(kg)

最小発注数量
1100
650
880
3
アイボリー
なし
-
-
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TNI
-
62
1個
1100
650
880
3
サカエグリーン
なし
-
-
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN
-
62
1個
1100
650
880
4
サカエグリーン
-
W419×D394×H78(仕切板:別途販売)
扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1
6
92
1個
1100
650
880
4
サカエグリーン
-
W419×D394×H78(仕切板:別途販売)
右扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1□
2
75
1個
1100
650
880
4
アイボリー
-
W419×D394×H78(仕切板:別途販売)
右扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1I
2
75
1個
1100
650
880
3
サカエグリーン
-
W419×D394×H78(仕切板:別途販売)
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN
4
89
1個
1100
650
880
3
アイボリー
-
W419×D394×H78(仕切板:別途販売)
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TNI
4
89
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,233
( 114,656 )
3日目
104,233
( 114,656 )
3日目
177,408
( 195,149 )
6日目
155,852
( 171,437 )
6日目
155,852
( 171,437 )
6日目
180,221
( 198,243 )
6日目
180,221
( 198,243 )
6日目

詳細情報

基本情報

工具収納に便利なワゴン
【特長】
・寸法が大きいワゴンのため、大きな収納物を扉付きで保管できる。
【用途】
・天板付きワゴンもあり均等耐荷重が300kgのため作業台としても利用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャビネット用仕切り板は付属していますか?
A
仕切り板は付属していないため別途購入になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボワゴン
パソコンカート
キャビネットワゴンスイングドア付き
重量キャビネットワゴン
キャビネットワゴン(棚板付)
キャビネットワゴン CVシリーズ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格104,233-87,921134,709 -143,40776,478 -114,482 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目8日目9日目〜9日目〜
キャスター100φゴム車75φ125φ車輪、100φ自在、100φ自在ストッパー付100φゴム車125Φゴム車125Φゴム車
均等耐荷重(kg)30050250-200(1台当り)400(1台当り)
お届け状態(完成品・組立式)完成品完成品完成品完成品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト