17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン 段数(段)1 NKW-0A

キャビネットワゴン 段数(段)1

通常単価(税別)
54,124
税込単価
59,536
通常出荷日:3日目

工具収納に便利なワゴン【特長】・ボールスライドレール採用により引出し機能が更にアップ。・天板付もあるの...

詳細を確認
  • 段数 (段)
    1
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NKW-0A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

NKW-0Aの外観1

NKW-0Aの外観1

NKW-0Aの外観2

NKW-0Aの外観2

製品の基本仕様・特長

NKW-0Aの仕様

  • 扉内内寸法:W685×D470×H400mm
  • 扉内棚板1枚付30mm調整可能
  • 棚板寸法:W685×D440×H20mm
  • 外形寸法:W700×D500×H600mm
  • キャスター:φ65(直径65mm)ゴム車
  • 質量:18kg

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネットワゴン 段数(段)1 取扱説明書-1キャビネットワゴン 段数(段)1 取扱説明書-2

NKW-0Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
700
奥行(mm)
500
高さ(mm)
600
段数(段)
1
色詳細
サカエグリーン
キャスター
65φゴム車
引出し内寸(mm)
-
棚板サイズ(mm)
W685×D440×H20
セット内容(付属品)
扉内棚板1枚付30mm調整可能
均等耐荷重(kg)
120
仕様タイプ
両扉タイプ
引出し数
-
棚板内寸法(mm)
-
棚板有効寸法(mm)
W685×D470×H400
備考
-
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
質量(kg)
18
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 色詳細

  • キャスター

  • 引出し内寸(mm)

  • 棚板サイズ(mm)

  • セット内容(付属品)

  • 均等耐荷重(kg)

  • 仕様タイプ

  • 引出し数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NKW-0A

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色詳細

キャスター

引出し内寸

(mm)

棚板サイズ

(mm)

セット内容(付属品)

均等耐荷重

(kg)

仕様タイプ

引出し数

棚板内寸法

(mm)

棚板有効寸法

(mm)

備考

質量

(kg)

最小発注数量
700
500
600
サカエグリーン
65φゴム車
-
W685×D440×H20
扉内棚板1枚付30mm調整可能
120
両扉タイプ
-
-
W685×D470×H400
-
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,124
( 59,536 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具収納に便利なワゴン
【特長】
・ボールスライドレール採用により引出し機能が更にアップ。
・天板付もあるので立ち作業も可能。
・キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング。
【用途】
・引出しサイズに合わせて収納物を保管出来る。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン 段数(段)1の型番NKW-0Aのページです。 型番NKW-0Aに関する仕様情報を記載しております。
キャビネットワゴン 段数(段)1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用のジグ・工具の保管棚として使用
5
満足度:5.0
作業台と併せて購入しました。作業台と同様にしっかりした作りで、ジグや工具の収納に使用していますが、安定感があって良いです...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q引出しは全て均等耐荷重は同じですか?
A
引出し高さによって異なります。
・H101:45kg
・H177:70kg
・H204:70kg

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン 段数(段)1
重量キャビネットワゴン
パネルワゴン
ジャンボワゴン
パネルワゴン(フットブレーキ付)
エースワゴン 高さ(mm)880
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格54,124143,40737,411 -104,233 -47,377 -106,338 -
通常出荷日3日目8日目3日目〜3日目〜6日目3日目
段数(段)153---
お届け状態(完成品・組立式)完成品完成品完成品完成品完成品完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト