17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスエスワゴン オプション 架台 SS-OPK

エスエスワゴン オプション 架台

通常単価(税別)
36,660
税込単価
40,326
通常出荷日:3日目

エスエスワゴンの天棚にかぶせるだけで大幅に収納力がアップ。【特長】・架台を取り付けた場合天面までの高さ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    705
  • 奥行 (mm)
    445
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • 適応サイズ
    W700×D450用
  • 適合機種
    SS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)
  • 均等耐荷重 (kg)
    30
  • 幅寸法 (mm)
    705
  • 奥行寸法 (mm)
    445
  • 高さ寸法 (mm)
    310
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 質量 (kg)
    11

型番:

SS-OPK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

エスエスワゴン用オプション架台:関連画像

SS-OPKの外観

  • 適合サイズ:W700×D450mm用
  • 質量:11kg
エスエスワゴン用オプション架台:関連画像

SS-OPKの使用イメージ

エスエスワゴン用オプション架台:関連画像

棚板詳細画像

エスエスワゴン用オプション架台:関連画像

適合ワゴン寸法図

適合機種
SS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)

SS-OPKの仕様・寸法情報

間口(mm)
705
奥行(mm)
445
その他
オプション
色詳細
サカエグリーン
適応サイズ
W700×D450用
適合機種
SS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)
均等耐荷重(kg)
30
幅寸法(mm)
705
奥行寸法(mm)
445
高さ寸法(mm)
310
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
質量(kg)
11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-OPK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,660
( 40,326 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスエスワゴンの天棚にかぶせるだけで大幅に収納力がアップ。
【特長】
・架台を取り付けた場合天面までの高さは1100mm。
・立ちながら指示書などを書くのに最適。
・天面の下には棚板が付いているので小物等を収納するのに便利。
【用途】
・エスエスワゴンの上部に工具類等の小物スペース置き場を増やしたい場合に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスエスワゴン オプション 架台の型番SS-OPKのページです。 型番SS-OPKに関する仕様情報を記載しております。
エスエスワゴン オプション 架台のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオプション架台を取付可能な機種を教えて下さい?
A
エスエスワゴンのみとなります。その中でもSS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスエスワゴン オプション 架台
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
パソコンカート
ダイシン ツールケースワゴン オプション
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
メーカーサカエエスコサカエダイシントラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,66013,44187,9213,41492,657 -97,199 -
通常出荷日3日目2日目3日目4日目8日目8日目
間口(mm)705660600593763-
奥行(mm)44564450463460460
その他オプションオプション----
色詳細サカエグリーン-パールホワイト---
適応サイズW700×D450用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト