17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティワゴン AW-3T

通常単価(税別)
52,542
税込単価
57,796
通常出荷日:3日目

【特長】・折りたたんで、そのままネスティングが可能・従来の保管スペースの1/4でOK・キャスターは、ス...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    980
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター
    75φゴム車
  • 棚板サイズ (mm)
    W695×D500
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 質量 (kg)
    21
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
AW-3Tの外観

AW-3Tの外観

ネスティング時イメージ

ネスティング時イメージ

  • サイズ:間口750×奥行500×高さ980mm
  • 質量:21kg
  • 棚板:W695×D500mm 3段
  • キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重:150kg

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
-
1台
1個
アイボリー
4549347228747
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,542
( 57,796 )
3日目
52,542
( 57,796 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんで、そのままネスティングが可能
・従来の保管スペースの1/4でOK
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・使用しないときや移転の際に
・スムーズに動かせる

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティワゴン AW-3Tのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアクティワゴンの種類はありますか?
A
アクティワゴンは1種類になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティワゴン AW-3T
伝票ワゴン
組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ
CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)
ニューCSパールラック
イーグルワゴン (深型棚板3段)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格52,54248,47769,884 -56,667 -75,00342,146 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
間口(mm)750600-6301800679
奥行(mm)500450500430600400
高さ(mm)9809001300865~11151800880
段数(段)3342段+天板付4-
キャスター75φゴム車50φゴム車(スチール金具)100φゴム車---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング