17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用スパナフック SFN-26

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:3日目

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用のフック。【特長】・パネルのパンチング・ルーバー両...

詳細を確認

型番:

SFN-26
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パンチングパネル用スパナフック:関連画像

SFN-26の外観

仕様

  • 適合パネル:共用
  • 許容荷重:4kg
  • 抜け止めビス2本付
  • 取り付け部分は樹脂ベース

SFN-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
許容荷重(kg)
4
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-26

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用のフック。
【特長】
・パネルのパンチング・ルーバー両方の専用フック。
・工具やスパナを引っ掛けて使用可能。
【用途】
・5S対策や見える化・ツールワゴン等のオプションパネル等で使用可能の副資材。
・2010年モデル以降のパネルでご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用スパナフック SFN-26の型番SFN-26のページです。 型番SFN-26に関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用スパナフック SFN-26のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどれ位が目安ですか?
A
4kgが目安になります。必ず抜けとめビスをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用スパナフック SFN-26
パンチングパネル用フック SFN-21P
パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P
パンチングパネル用クランクフック
パンチングパネル用ダブルフック(小)
パンチングパネル用ペンフック(大)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,6207662,0521,4541,3891,506
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
許容荷重(kg)424222
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト