17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用クランクフック

通常単価(税別)
1,454
税込単価
1,599
通常出荷日:3日目

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用フック。【特長】・専用フックで使用頂いている工具や...

詳細を確認

型番:

SFN-23
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SFN-23の外観、使用イメージ 単位:mm

SFN-23の外観、使用イメージ 単位:mm

仕様

  • 許容荷重:2kg
  • 抜け止めビス2本付
  • 適合パネル:共用(パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル)
  • 縦、横どちらの方向にも取付可能

パンチングパネル

パンチングパネルの寸法図 単位:mm

パンチングパネルの寸法図 単位:mm

①パンチングパネルに引っ掛ける

パンチングパネルへの取付け方法1

②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

パンチングパネルへの取付け方法2

※22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ 19.5ピッチ商品には取付不可です)

ルーバーパネル

①ルーバーパネルに引っ掛ける

ルーバーパネルへの取付け方法1

②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

ルーバーパネルへの取付け方法2

※45ピッチ 2010年モデル(旧タイプ 39ピッチ商品には取付不可です)

SFN-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
許容荷重(kg)
2
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-23

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454
( 1,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用フック。
【特長】
・専用フックで使用頂いている工具や半田ごてを引っ掛けて使用可能。
【用途】
・5S対策や見える化・ツールワゴン等のオプションパネル等で使用可能な副資材。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用クランクフックの型番SFN-23のページです。 型番SFN-23に関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用クランクフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどれ位が目安ですか?
A
2kgが目安になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用クランクフック
パンチングパネル用ペンフック(大)
パンチングパネル用ダブルフック(小)
パンチングパネル用フック SFN-21P
パンチングパネル用スパナフック SFN-26
パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,4541,5061,3897662,6202,052
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
許容荷重(kg)222244
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト