ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 保管庫用オプションシール(白) |
|
エー・アンド・デイ 携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A |
|
三甲 サンペールK#21本体/フタ |

S-ITKREの外観

貼り付け使用例
共通仕様
サイズ:W340×H100mm
| 寸法 | ○品番 | 表示内容 |
|---|---|---|
| 340×100mm | 643992 S-PKRE | ペール缶 |
| 643994 S-ITKRE | 一斗缶 | |
| 644000 S-KBRE | 危険物 | |
| 643997 S-HKRE | 保管庫 |
保管庫内の内容物が直ぐに判るオプションシール。
【特長】
・文字付き透明シート
・文字色は赤色に設定
【用途】
・本体が赤以外の保管庫での使用に最適
・見える化・安全対策等で活躍するオプションシール


ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤

日本バルカー
テープシール(10巻入り)20シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):363円~

サカエ
工具管理用アジャスターベース
0通常価格(税別):15,991円

アズワン
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
0通常価格(税別):12,969円

サカエ
一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)
0通常価格(税別):100,763円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~