17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型保管庫用オプション 棚板

通常単価(税別)
6,447
税込単価
7,092
通常出荷日:3日目

大型保管庫(KU-81M型)タイプで使用可能な専用の中板。【特長】・棚板の厚み:25mm。・使用の際の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    877
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    20
  • その他
    オプション
  • 質量 (kg)
    5
  • セット内容(付属品)
    棚受金具4個
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    30
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

棚板は30mmピッチで組替え可能

使用例

KU-81Tの外観

KU-81Tの外観

質量:5kg
棚受金具4個付

KU-81TGYの外観

KU-81TGYの外観

質量:5kg
棚受金具4個付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適用機種

内容量

最小発注数量
KU-81M、M4用
サカエグリーン
1枚
2個
KU-81MGY、M4GY用
グレー
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,447
( 7,092 )
3日目
6,447
( 7,092 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型保管庫(KU-81M型)タイプで使用可能な専用の中板。
【特長】
・棚板の厚み:25mm。
・使用の際の有効高さの際に中板の厚みを計算下さい。
・アクリル扉を採用。
【用途】
・保管庫用のオプション中板。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型保管庫用オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q追加棚板の取り付け方法はどの様にすれば良いのでしょうか?
A
棚板を入れる前に取り付け金具(4個)を本体内両サイドの穴に引っ掛けてから棚板を上から落とす様にして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型保管庫用オプション 棚板
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション アジャスターベース
大型保管庫用オプション キャスターベース
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具管理ユニットオプション棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格6,4476,60216,72832,70217,8359,930 -
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)8778959069067901192
奥行(mm)460375507507435403
高さ(mm)2015581653525
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト