17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前扉横収納保管庫用オプション 中棚

通常単価(税別)
7,758
税込単価
8,534
通常出荷日:3日目

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用の棚板。【特長】・棚板の厚みは25mm。・※使用の際...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    KU-K93BAGY、KU-K93BGY、KU-K90A2GY、KU-K90A2AGY
  • セット内容(付属品)
    棚受金具4個
  • グレー
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    30
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

型番:

KU-K93TGY
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

前扉横収納保管庫用オプション 棚板の仕様

KU-K93TGYの外観

KU-K93TGYの外観

棚板は30mmピッチで組替え可能

棚板は30mmピッチで組替え可能

  • 棚受金具4個付
  • W838×D560×H25mm
  • 色:グレー

KU-K93TGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
適用機種
KU-K93BAGY、KU-K93BGY、KU-K90A2GY、KU-K90A2AGY
セット内容(付属品)
棚受金具4個
グレー
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KU-K93TGY

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,758
( 8,534 )
3日目

詳細情報

基本情報

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用の棚板。
【特長】
・棚板の厚みは25mm。
・※使用の際の有効高さの際に中板の厚みを計算する必要がある。
【用途】
・軽量の金型収納庫や薬品庫・農具や工具等あらゆるシーンで採用されている工具保管庫用のオプション棚板。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前扉横収納保管庫用オプション 中棚の型番KU-K93TGYのページです。 型番KU-K93TGYに関する仕様情報を記載しております。
前扉横収納保管庫用オプション 中棚のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q追加棚板の取り付け方法はどの様にすれば良いのでしょうか?
A
棚板を入れる前に取り付け金具(4個)を本体内両サイドの穴に引っ掛けてから棚板を上から落とす様にして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前扉横収納保管庫用オプション 中棚
工具保管庫用オプション棚板
パンチング保管庫用棚板
キャビネットラックシステム オプション 棚板
工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)
工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格7,7586,60211,342 -11,187 -3,1721,582
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種KU-K93BAGY、KU-K93BGY、KU-K90A2GY、KU-K90A2AGY工具管理ユニット用--工具管理ユニット用、スーパージャンボ保管庫SSK用工具管理ユニット用
セット内容(付属品)棚受金具4個棚受金具棚受2個棚受2本2個1セット、ビスセット・アンカーボルト2個1セット、ビスセット
グレーサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト