17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

通常単価(税別)
30,272
税込単価
33,299
通常出荷日:5日目

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用キャスターベース。【特長】・三方コボレトメ構造の為、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1000
  • 奥行(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    58
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    前扉横収納保管庫用
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • キャスター (mm)
    100φゴム車
  • 内容量
    1個

型番:

E-KUCD7D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

前扉横収納保管庫用オプション キャスターベースの仕様

E-KUCD7Dの外観

E-KUCD7Dの外観

三方コボレ止め構造のため、保管庫の搭載が容易にできます。

三方コボレ止め構造のため、保管庫の搭載が容易にできます。

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 高さ:荷台面高さ
  • 間口1,000×奥行630×高さ165mm
  • 搭載後保管庫が脱落しない様ストッパー金具で固定することができる。

E-KUCD7Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1000
奥行(mm)
630
高さ(mm)
58
その他
オプション
適用機種
前扉横収納保管庫用
均等耐荷重(kg)
400
キャスター(mm)
100φゴム車
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-KUCD7D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,272
( 33,299 )
5日目

詳細情報

基本情報

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用キャスターベース。
【特長】
・三方コボレトメ構造の為、本体の搭載が容易。
・均等耐荷重:400kg。
【用途】
・衛生・清掃等の用途で少しでも本体を動かしたい場合に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前扉横収納保管庫用オプション キャスターベースの型番E-KUCD7Dのページです。 型番E-KUCD7Dに関する仕様情報を記載しております。
前扉横収納保管庫用オプション キャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスタータイプに変更可能ですか?
A
可能です。M12×P1.75軸長のねじ込みキャスターを選定下さい。(例:CK-100CS)
Q他の商品で活用する事は可能ですか?
A
本体に合せて設計しています。メーカーとしては専用としてご使用頂く様にお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース
大型保管庫用オプション キャスターベース
工具管理ユニット用オプション キャスターベース
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション 棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格30,27218,32932,70228,0476,6026,447
通常出荷日5日目5日目3日目5日目7日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)10001000906906895877
奥行(mm)630630507457375460
高さ(mm)58581651651520
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト