17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース

通常単価(税別)
18,329
税込単価
20,162
通常出荷日:5日目

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用アジャスターベース。【特長】・三方コボレ止め構造の為...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1000
  • 奥行(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    58
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    前扉横収納保管庫用
  • アジャスター
    M12
  • 内容量
    1個

型番:

E-KUAB7D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

前扉横収納保管庫 アジャスターベースの仕様

前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース:関連画像

E-KUAB7Dの外観

前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース:関連画像

三方コボレ止め構造のため、保管庫の搭載が容易にできます。

前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース:関連画像

フォークリストですくって移動することができる。

  • アジャスター:M12
  • 高さ:荷台面高さ
  • 間口1,000×奥行630×高さ58mm

E-KUAB7Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1000
奥行(mm)
630
高さ(mm)
58
その他
オプション
適用機種
前扉横収納保管庫用
アジャスター
M12
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-KUAB7D

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,329
( 20,162 )
5日目

詳細情報

基本情報

前扉横収納保管庫(KU-K)タイプで使用可能な専用アジャスターベース。
【特長】
・三方コボレ止め構造の為、本体の搭載が容易。
・フォークリストですくって移動する事も可能。(本体の自重があるので、取扱いには十分ご注意下さい。)
・移動の際にフォークでの移動が容易。
【用途】
・床レベルに段差がある現場でもある程度の調整が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベースの型番E-KUAB7Dのページです。 型番E-KUAB7Dに関する仕様情報を記載しております。
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の商品で活用する事は可能ですか?
A
本体に合せて設計しています。メーカーとしては専用としてご使用頂く様にお願い致します。
Qアジャスターを樹脂アジャスターから防振ゴムに変更するのは可能ですか?
A
AJ-1S等を別途購入頂き、変更するのは可能です。(1台に付き4個)但しAJ-1Sの軸長が60mmあるので、本体とアジャスターの間にナット等を挟みこんで高さ調整をお願いします。またその場合の全Hも変わりますので併せてご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース
前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース
大型保管庫用オプション アジャスターベース
工具管理ユニット用オプション アジャスターベース
工具管理用アジャスターベース
工具保管庫用オプション棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格18,32930,27216,72816,12815,9916,602
通常出荷日5日目5日目3日目5日目7日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)10001000906906900895
奥行(mm)630630507457450375
高さ(mm)585858586015
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト