17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具管理ユニット用オプション キャスターベース

通常単価(税別)
28,047
税込単価
30,852
通常出荷日:5日目

KUタイプ工具保管ユニット専用のオプションキャスターベース。【特長】・適合機種に合わせて選択。・三方コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    906
  • 奥行(mm)
    457
  • 高さ(mm)
    165
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D 及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
  • 均等耐荷重 (kg)
    400
  • キャスター (mm)
    100φゴム車
  • 内容量
    1個

型番:

E-KUCD3D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工具管理ユニットオプションパーツ キャスターベースの仕様

E-KUCD3Dの外観

E-KUCD3Dの外観

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる

三方コボレ止め構造

仕様

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 高さ:荷台面高さ
  • サイズ:間口906×奥行457×高さ165mm
  • 均等耐荷重:400kg
  • 適合機種:KU-93H、KU-93HA、KU-CBIII、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、
    KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
  • ※ キャスターは、ストッパー付2個
  • ※ キャスターベースご使用の場合は単独でのご使用となります。(連結できません)

E-KUCD3Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
906
奥行(mm)
457
高さ(mm)
165
その他
オプション
適用機種
KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D 及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
均等耐荷重(kg)
400
キャスター(mm)
100φゴム車
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-KUCD3D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,047
( 30,852 )
5日目

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用のオプションキャスターベース。
【特長】
・適合機種に合わせて選択。
・三方コボレトメ構造の為、危険物保管ロッカーの搭載が容易にできる。
・搭載後保管庫が脱落しない様ストッパー金具で固定することができる。
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニット用オプション キャスターベースの型番E-KUCD3Dのページです。 型番E-KUCD3Dに関する仕様情報を記載しております。
工具管理ユニット用オプション キャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体色がグリーンと薄いグレーとの事ですが、ベースが濃いグレーなのはどうしてでしょうか?
A
本体と同色というニーズがある一方で本体にベースが付いているかどうかを見分ける意味でも濃いグレーにて設定しました。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具管理ユニット用オプション キャスターベース
工具管理ユニット用オプション アジャスターベース
工具管理ユニットオプション棚板
大型保管庫用オプション キャスターベース
工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)
工具管理用アジャスターベース
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格28,04716,1289,930 -32,7023,20215,991
通常出荷日5日目5日目3日目3日目3日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)9069061192906374900
奥行(mm)45745740350750450
高さ(mm)165582516517860
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト