17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベース

通常単価(税別)
15,82318,330
税込単価
17,40520,163
通常出荷日:3日目

KUタイプ危険物ロッカー専用のオプションアジャスターベース。【特長】・適合機種に合わせて選択。・三方コ...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

危険物保管ロッカー用 アジャスターベースの仕様

E-KARABの外観

E-KARABの外観

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる

三方コボレ止め構造

フォークリフトですくって移動することができる

フォークリフトですくって移動することができる

仕様

  • 高さ:荷台面高さ
  • アジャスター:M12

E-ARAB

  • サイズ:間口906×奥行457×高さ58mm
  • 適合機種:KU-AR、KU-AR1

E-KARAB

  • サイズ:間口1,006×奥行630×高さ58mm
  • 適合機種:KU-KAR1、KU-KAR2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 適用機種

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

適用機種

内容量

最小発注数量
906
457
KU-AR、KU-AR1(通気孔有)
1個
2個
1006
630
KU-KAR1、KU-KAR2(2機種通気孔有)
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,823
( 17,405 )
3日目
18,330
( 20,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

KUタイプ危険物ロッカー専用のオプションアジャスターベース。
【特長】
・適合機種に合わせて選択。
・三方コボレトメ構造の為、危険物保管ロッカーの搭載が容易にできる。
・フォークリストですくって移動する事も可能。
【用途】
・危険物保管ロッカー専用ベース。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何故類似タイプのR型にはベース等の設定は無いのですか?
A
KUタイプは棚板1枚当り80kg迄掲載可能なタイプで逆にRタイプは40kgです。本体の作りも違う為、ベース設定しても本体のよじれにより危険が伴う場合がある為、ユーザー様がご希望する設定を各種ご用意しました。
Q本体をアジャスターベースを載せる際、何かコツがありますか?
A
まずは本体を横に半分傾けて、下からベースをあてがう様に乗せてから元に戻すと割りとスムーズに取り付けできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベース
大型保管庫用オプション アジャスターベース
工具管理ユニット用オプション アジャスターベース
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース
工具管理用アジャスターベース
工具保管庫用オプション棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格15,823-16,72816,12818,32915,9916,602
通常出荷日3日目3日目5日目5日目7日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
高さ(mm)585858586015
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
レッド---サカエグリーンサカエグリーン
アジャスターM12M12M12M12--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト