ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶・ペール缶保管庫

通常単価(税別)
212,197
税込単価
233,417
通常出荷日:3日目

一斗缶やペール缶等を収納する保管庫【特長】・スチール製で危険物と見分け判断しやすい赤色を採用・上部扉は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1760
  • 均等積載量(Kg)/段
    70/80
  • 質量 (kg)
    88
  • レッド
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    50
  • 特長
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KU-90ITK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

KU-90ITKの外観

製品の基本仕様・特長

  • 均等耐荷重(棚板1段当り):80kg
  • 均等耐荷重(スライド棚板1段当り):70kg
  • サイズ:間口900×奥行450×高さ1,760mm
  • 質量:88kg
  • カギ付
  • ボールスライドレール採用
  • 棚板は50mmピッチで調整可能
  • 転倒防止脚付(アンカー用穴:φ14(直径14mm))

図面

KU-90ITK

一斗缶・ペール缶保管庫 図面

使用方法・使用事例

使用方法

一斗缶・ペール缶保管庫 取扱説明書

KU-90ITKの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1760
均等積載量(Kg)/段
70/80
質量(kg)
88
レッド
棚板調整ピッチ(mm)
50
特長
ボールスライドレール採用
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KU-90ITK

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,197
( 233,417 )
3日目

詳細情報

基本情報

一斗缶やペール缶等を収納する保管庫
【特長】
・スチール製で危険物と見分け判断しやすい赤色を採用
・上部扉は出し入れし易い様にガスバネで天蓋を上げる事が可能(一斗缶保管庫)
・本体の中間棚は固定棚、下段はスライド棚を採用(一斗缶保管庫)
・通気孔付きで設定している為、密閉による事故の対策にもなる(一斗缶保管庫)
・キャスター付と固定式タイプをご用意(一斗缶保管庫)
【用途】
・各現場、各研究所の危険物取扱い現場内で使用されている。
・安全衛生対策品として

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶・ペール缶保管庫の型番KU-90ITKのページです。 型番KU-90ITKに関する仕様情報を記載しております。
一斗缶・ペール缶保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q上部ロック部分に南京錠を取り付けしたいのですが、オプションでありますか?
A
ロック部分には南京錠が取り付け出来る様に設定はしていますが、市販の南京錠でご使用出来る為、オプション設定はしていません。
Q最大1棚一斗缶が4個収納可能との事ですが、もっと小型のタイプが必要なのですが設定ありますか?
A
もっと小型がご要望であれば、色違いにはなりますが、KU-ITKNEという1棚1個というものもありますのでご検討下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶・ペール缶保管庫
大型保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
大型保管庫75型
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格212,197136,068 -320,280104,119 -274,04690,583
通常出荷日3日目3日目18日目5日目〜19日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900900900360-881
奥行(mm)450500500280790551
高さ(mm)1760180018006001800880
均等積載量(Kg)/段70/8080303010080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト