17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドフック SFN-22

通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499
通常出荷日:3日目

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用のフック。【特長】・ドライバーや工具を引っ掛けて使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • その他
    オプション
  • 許容荷重 (kg)
    2
  • 内容量
    1個

型番:

SFN-22
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フック(2本掛け・大)
  • 抜け止めビス2本付
  • 許容荷重:2kg

外形図

ワイドフック SFN-22 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネルへの取付け

ワイドフック SFN-22 使用方法1

(1)パンチングパネルに引っ掛けて

ワイドフック SFN-22 使用方法2

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

ルーバーパネルへの取付け

ワイドフック SFN-22 使用方法4

(1)ルーバーパネルに引っ掛けて

ワイドフック SFN-22 使用方法5

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

使用事例

ワイドフック SFN-22 使用例

パンチングパネル

注意・禁止事項

パンチングパネル用/22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)

ルーバーパネル用/45ピッチ 2010年モデル(旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。)

SFN-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
許容荷重(kg)
2
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-22

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル・ルーバーパネル共用で使用可能な専用のフック。
【特長】
・ドライバーや工具を引っ掛けて使用できる
・軽荷重のスタンダードタイプです
・フック先端にキャップを付け、安全に配慮
【用途】
・5S対策や見える化・ツールワゴン等のオプションパネル等で使用可能な副資材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドフック SFN-22の型番SFN-22のページです。 型番SFN-22に関する仕様情報を記載しております。
ワイドフック SFN-22のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重は何キロ程度可能ですか?
A
2kg目安です。必ず抜けとめビスをご使用下さい。
Q受け部分は樹脂との事ですが、破損した場合は樹脂のみの交換は可能でしょうか?
A
基本的に受け付けておりませんのでお手数ですが、再度ご購入下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドフック SFN-22
パンチングパネル用ペンフック(大)
パンチングパネル用ダブルフック(小)
パンチングパネル用フック SFN-21P
パンチングパネル用スパナフック SFN-26
パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,3631,5061,3897662,6202,052
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
許容荷重(kg)222---
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト