17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチング保管庫用棚板

通常単価(税別)
11,34213,343
税込単価
12,47614,677
通常出荷日:3日目

保管システム(PNH)スチール用のオプション棚板。【特長】・均等耐荷重:250kg。【用途】・保管シス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    35
  • その他
    オプション
  • セット内容(付属品)
    棚受2個
  • サカエグリーン
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

オプション棚板の外観 単位:mm

※ ()内寸法はW1,200用の寸法を示す
※ 画像はカラーがホワイトの商品です

製品の基本仕様・特長

  • 棚受2個付
  • カラー:サカエグリーン

SLN-12Tの仕様

  • 本体寸法:W1,200mm用
  • 質量:9kg

SLN-90Tの仕様

  • 本体寸法:W900mm用
  • 質量:7kg

使用方法・使用事例

使用方法

パンチング保管庫用棚板 取扱説明書-1パンチング保管庫用棚板 取扱説明書-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適用サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

適用サイズ

内容量

最小発注数量
1095
W1200用
1枚
2個
795
W900用
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,343
( 14,677 )
3日目
11,342
( 12,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

保管システム(PNH)スチール用のオプション棚板。
【特長】
・均等耐荷重:250kg。
【用途】
・保管システム。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチング保管庫用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオプションで棚板追加も可能ですか?
A
可能ですが、保管庫には総荷重が存在している為、棚板1枚当りの耐荷重も下がりますので予めご了承下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチング保管庫用棚板
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション 棚板
キャビネットラックシステム オプション 棚板
ステンレス保管庫用棚板
キャビネット保管システム オプション 棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格11,342-6,6026,44711,187 -17,965 -17,835
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)570375460580570435
高さ(mm)351520403535
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
セット内容(付属品)棚受2個棚受金具棚受金具4個棚受2本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング