17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫用棚板

通常単価(税別)
17,96536,073
税込単価
19,76239,680
通常出荷日:3日目

大型のステンレス保管庫用で耐荷重250kg(棚板1枚当り)を実現したオプション棚板。【特長】・材質はS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    35
  • 均等積載量(Kg)/段
    250
  • その他
    オプション
  • ステンレス
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレス保管庫用 オプション棚板の仕様

SLN-90TASUの外観

SLN-90TASUの外観

※()内寸法はW1,200用を表す

仕様

  • 棚受金具付
材質本体寸法○品番
SUS430W900用583267 SLN-90TASU4
SUS304583264 SLN-90TASU
SUS430W1200用583268 SLN-12TASU4
SUS304583265 SLN-12TASU

単位:mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適用サイズ

  • 材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

適用サイズ

材質

内容量

最小発注数量
1095
W1200用
SUS304
1枚
1個
1095
W1200用
SUS430
1枚
1個
795
W900用
SUS304
1枚
1個
795
W900用
SUS430
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,073
( 39,680 )
3日目
24,344
( 26,778 )
3日目
27,376
( 30,114 )
3日目
17,965
( 19,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型のステンレス保管庫用で耐荷重250kg(棚板1枚当り)を実現したオプション棚板。
【特長】
・材質はSUS430とSUS304の2種類。
【用途】
・PNH用。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオプションで棚板追加も可能ですか?
A
可能ですが、保管庫には総荷重が存在している為、棚板1枚当りの耐荷重も下がりますので予めご了承下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫用棚板
キャビネット保管システム オプション 棚板
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
キャビネットラックシステム オプション 棚板
工具管理ユニットオプション棚板
工具保管庫用オプション棚板
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格17,965-17,8356,03111,187 -9,930 -6,602
通常出荷日3日目3日目8日目3日目3日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ保管庫
奥行(mm)570435315580403375
高さ(mm)353517.5402515
均等積載量(Kg)/段2501506030080-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト