17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具

通常単価(税別)
4,193
税込単価
4,612
通常出荷日:3日目

ステンレス保管システム(SUタイプ)に使用出来る床固定用の金具。【特長】・適合機種はSU-CB1、33...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • その他
    オプション
  • セット内容(付属品)
    金具2個・ビスセット
  • 材質
    SUS304
  • ステンレス
  • 補足
    最外側のみ使用可
  • 内容量
    1セット(金具2個、ビスセット付)

型番:

SU-FK2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレス保管ユニット 固定金具(転倒防止用)の仕様

SU-FK2の使用イメージ

SU-FK2の使用イメージ

床面アンカー

SU-FK2の取付イメージ

  • ※ 最外側のみ使用可

仕様

  • 材質:ステンレスSUS304
  • 金具2個・ビスセット付

SU-FK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
セット内容(付属品)
金具2個・ビスセット
材質
SUS304
ステンレス
補足
最外側のみ使用可
内容量
1セット(金具2個、ビスセット付)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-FK2

内容量

最小発注数量
1セット(金具2個、ビスセット付)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,193
( 4,612 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス保管システム(SUタイプ)に使用出来る床固定用の金具。
【特長】
・適合機種はSU-CB1、33、93H、90A2、91、181、66SB、88SB。
【用途】
・ステンレス保管ユニットの副資材オプション。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具の型番SU-FK2のページです。 型番SU-FK2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアンカーボルトは別売りとの事ですが、そのサイズを用意すればよいですか?
A
M12×90Lの木ネジタイプのアンカーボルトをご用意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具
ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304
工具保管庫用オプション棚板
パンチング保管庫用棚板
前扉横収納保管庫用オプション 中棚
キャビネットラックシステム オプション 棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格4,19311,189 -6,60211,342 -7,75811,187 -
通常出荷日3日目3日目7日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
セット内容(付属品)金具2個・ビスセット-棚受金具棚受2個棚受金具4個棚受2本
材質SUS304SUS304----
ステンレスステンレスサカエグリーンサカエグリーングレーサカエグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト