ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット保管システム オプション 棚板

通常単価(税別)
17,835
税込単価
19,619
通常出荷日:3日目

キャビネット保管システムのオプション・棚板【特長】・キャビネット保管システム(Bタイプ)専用オプション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    790
  • 奥行(mm)
    435
  • 高さ(mm)
    35
  • 均等積載量(Kg)/段
    150
  • その他
    オプション
  • グレー
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

型番:

B-NTGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キャビネット保管システム用オプション棚板の特長

キャビネット保管システム オプション 棚板:関連画像

B-NTGYの外観

仕様

  • 間口790×奥行435×高さ35mm
  • 棚受2本付
  • 均等耐荷重:150kg
  • 外形寸法:W790×D432×H35mm
  • 段調整ピッチは50mm
キャビネット保管システム オプション 棚板:関連画像

B-NTGYの用途

B-NTGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
790
奥行(mm)
435
高さ(mm)
35
均等積載量(Kg)/段
150
その他
オプション
グレー
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-NTGY

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,835
( 19,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャビネット保管システムのオプション・棚板
【特長】
・キャビネット保管システム(Bタイプ)専用オプション追加棚板。
・棚板を固定する棚受け2本付属。
【用途】
・キャビネット保管システム・ボールスライド仕様の保管庫専用副資材。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット保管システム オプション 棚板の型番B-NTGYのページです。 型番B-NTGYに関する仕様情報を記載しております。
キャビネット保管システム オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加取り付けは簡単ですか?
A
棚受けを両側奥行き方面に取り付け、棚板を上から落とすだけなので非常に簡単です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具管理ユニットオプション棚板
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
パソコンキャビネット
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格17,8359,930 -6,463105,509 -150,261 -181,322
通常出荷日3日目3日目8日目18日目18日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)7901192862.5881881700
奥行(mm)435403315551551550
高さ(mm)352517.5100010001750
均等積載量(Kg)/段15080608080100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト