17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット保管システム オプション 固定金具

通常単価(税別)
2,951
税込単価
3,246
通常出荷日:3日目

Bタイプ専用キャビネット保管庫の壁固定金具。【特長】・キャビネット保管システムのスタンダード品。・付属...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番:

B-FSK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Bタイプ用キャビネット保管システム用オプション・固定金具 特長

キャビネット保管システム オプション 固定金具:関連画像

B-FSKの外観

キャビネット保管システム オプション 固定金具:関連画像

B-FSKの固定金具(転倒防止用)床タイプ

キャビネット保管システム オプション 固定金具:関連画像

B-FSKの使用例

仕様

  • 防振タイプ:φ40(直径40mm)
  • ネジ径:M12×70L
  • 標準装備

アンカーベース・アンカーボルト各1個付

キャビネット保管システム オプション 固定金具:関連画像

B-WSKの外観

キャビネット保管システム オプション 固定金具:関連画像

B-WSKの固定金具(転倒防止用)壁タイプ

壁固定金具・六角棒レンチ各1個付

B-FSKの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
セット内容(付属品)
アンカーベース・アンカーボルト各1個
補足
B-18AGY、B-18AAGY、B-18EGY、B-18EAGYタイプ以外は2セット標準装備です。
内容量
1セット(アンカーベース1個、アンカーボルト1個)
-
-

絞り込み条件

  • セット内容(付属品)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-FSK

セット内容(付属品)

補足

内容量

最小発注数量
アンカーベース・アンカーボルト各1個
B-18AGY、B-18AAGY、B-18EGY、B-18EAGYタイプ以外は2セット標準装備です。
1セット(アンカーベース1個、アンカーボルト1個)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,951
( 3,246 )
3日目

詳細情報

基本情報

Bタイプ専用キャビネット保管庫の壁固定金具。
【特長】
・キャビネット保管システムのスタンダード品。
・付属品に六角棒付き。
【用途】
・キャビネット保管システム・ボールスライド仕様の保管庫専用副資材。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット保管システム オプション 固定金具の型番B-FSKのページです。 型番B-FSKに関する仕様情報を記載しております。
キャビネット保管システム オプション 固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q壁固定する場合ご注意下さいとありますが、どの様な意味ですか?
A
基本アンカーは打ち込むと中で膨らむ金具で振れ止め材として活用します。打ち込んだ先で膨らむ為、ジプトンや木製・アスファルトの様な材質だと直ぐに抜けてしまいます。コンクリートであれば問題が無いと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット保管システム オプション 固定金具
ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)
キャビネット保管システム オプション 棚板
キャビネット保管システム オプション パーティション
キャビネット保管システム オプション デバイダー
スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,9516,69517,8352,001 -324 -5,265
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト