17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットラックシステム オプション 棚板

通常単価(税別)
11,18712,366
税込単価
12,30613,603
通常出荷日:3日目

CBRシリーズのキャビネットラックに追加する棚板。【特長】・CBR-18シリーズ、CBR-120Gそれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    580
  • 高さ(mm)
    40
  • 均等積載量(Kg)/段
    300
  • その他
    オプション
  • セット内容(付属品)
    棚受2本
  • サカエグリーン
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

キャビネットラックシステム用

キャビネットラックシステム用オプション 棚板:関連画像

CB-96NTの外観単位:mm

仕様

  • 均等耐荷重:300kg
  • 棚受2本付
  • 寸法:W840×D580×H40mm

キャビネットラック用

キャビネットラックシステム用オプション 棚板:関連画像

CB-126NTGの外観単位:mm

仕様

  • 均等耐荷重:300kg
  • 棚受2本付
  • 寸法:W1,143×D580×H40mm

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

内容量

最小発注数量
840
1枚
2個
1143
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,187
( 12,306 )
3日目
12,366
( 13,603 )
3日目

詳細情報

基本情報

CBRシリーズのキャビネットラックに追加する棚板。
【特長】
・CBR-18シリーズ、CBR-120Gそれぞれのオプション追加棚板。
【用途】
・自動車メーカーや航空機、船舶メーカー及び関連企業など様々な現場で使用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットラックシステム オプション 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体アイボリー色の設定は無いのですか?
A
規格商品としては設定ありません。別色対応(納期・価格とも都度対応)となります。ご希望があればご連絡下さい。
QH1,860以上の設定が以前あったかと思いますが廃番になったのでしょうか?
A
廃番です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットラックシステム オプション 棚板
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具管理ユニットオプション棚板
ステンレス保管庫用棚板
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
工具保管庫用オプション棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格11,187-17,8359,930 -17,965 -6,4636,602
通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ保管庫
奥行(mm)580435403570315375
高さ(mm)4035253517.515
均等積載量(Kg)/段3001508025060-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト