17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

通常単価(税別)
162,114179,612
税込単価
178,325197,573
通常出荷日:3日目

耐荷重(棚板1段当り:300kg)と中重量物も保管出来るラック【特長】・高さと奥行が同じであれば、何台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    950
  • 奥行(mm)
    635
  • 高さ(mm)
    1860
  • 均等積載量(Kg)/段
    300
  • セット内容(付属品)
    背パネル、側板
  • サカエグリーン
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    50
  • 補足
    棚板及びスライド棚の上下位置変更が50mmピッチで可能
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはCB-96NTをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

CBR-18GTの外観 単位:mm

CBR-18GT

CBR-18GATの外観 単位:mm

CBR-18GAT

製品の基本仕様・特長

スチール扉タイプ CBR-18GT

  • 背パネル付
  • 側板付
  • サイズ:間口950×奥行635×高さ1,860mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):300kg
  • 質量:92kg

透明窓付扉タイプ CBR-18GAT

  • 背パネル付
  • 側板付
  • アクリル扉付
  • サイズ:間口950×奥行635×高さ1,860mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):300kg
  • 質量:94kg

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-1キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-2キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-3キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-4キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-5キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-6キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-7キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-8キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-9キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-10キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-11キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-12キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-13キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-14キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-15キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-16キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-17キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-18キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-19キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-20キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-21キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-22キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-23キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-24キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-25キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-26キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-27キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT 取扱説明書-28

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 扉仕様

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

扉仕様

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
アクリル扉
94
1台
1個
-
92
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,612
( 197,573 )
3日目
162,114
( 178,325 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐荷重(棚板1段当り:300kg)と中重量物も保管出来るラック
【特長】
・高さと奥行が同じであれば、何台でも連結できます。
・棚板及びスライド棚は50mmピッチで段替え可能です。
・扉にはメクラ(窓なし)タイプとアクリル扉タイプをご用意します。
・アジャスターは防振アジャスターを採用しており、レベルの悪い現場でも調整可能です。
・カギ付
【用途】
・従来の保管庫では収納出来ない中重量のワークを収納出来る棚
・自動車工具や装置保管棚等様々な現場ラックとして

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはCB-96NTをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GATのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q単体と連結の違いは何ですか?
A
単体は独立型(柱が左右4本)で連結型(柱は2本)の為、単体が無いと連結はご使用出来ません。ただし後から柱を2本追加すれば単体としてご使用出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT
キャビネットラック CBR-120G
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
大型保管庫
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山サカエ
通常価格162,114-180,21379,697136,068 -74,210176,120 -
通常出荷日3日目3日目8日目3日目18日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)9501250881900881842
奥行(mm)635635551500551450
高さ(mm)18601860880180010001760
均等積載量(Kg)/段30030070808060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト