ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットラック CBR-120G

通常単価(税別)
180,213
税込単価
198,234
通常出荷日:3日目

耐荷重(棚板1段当り:300kg)と中重量物も保管出来るラック。【特長】・棚板の上下位置変更が50mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1250
  • 奥行(mm)
    635
  • 高さ(mm)
    1860
  • 均等積載量(Kg)/段
    300
  • 質量 (kg)
    115
  • サカエグリーン
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    50
  • 補足
    連結はできません
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはCB-126NTGをご覧ください。

型番:

CBR-120G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

キャビネットラック CBR-120G  外形図

製品の基本仕様・特長

キャビネットラック CBR-120G  製品仕様

側板

棚板は50mmピッチで段替え可能です。均等耐荷重は300kg/段です。

キャビネットラック CBR-120G  製品仕様2

アジャスター

独自に開発した防振アジャスター。強度な衝撃や振動を吸収。ネジ径:M16

  • 間口×奥行×高さ:1,250×635×1,860mm
  • 質量:115kg
  • グリーン購入法適合商品

※連結はできません

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-1キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-2キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-3キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-4キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-5キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-6キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-7キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-8キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-9キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-10キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-11キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-12キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-13キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-14キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-15キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-16キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-17キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-18キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-19キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-20キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-21キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-22キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-23キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-24キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-25キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-26キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-27キャビネットラック CBR-120G 取扱説明書-28

CBR-120Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1250
奥行(mm)
635
高さ(mm)
1860
均等積載量(Kg)/段
300
質量(kg)
115
サカエグリーン
棚板調整ピッチ(mm)
50
補足
連結はできません
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBR-120G

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,213
( 198,234 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐荷重(棚板1段当り:300kg)と中重量物も保管出来るラック。
【特長】
・棚板の上下位置変更が50mmピッチで可能
・カギ付
【用途】
・間口1250mmタイプの為、従来のキャビネットラックでは収納が難しかった長尺物も楽々収納することが可能です

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはCB-126NTGをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットラック CBR-120Gの型番CBR-120Gのページです。 型番CBR-120Gに関する仕様情報を記載しております。
キャビネットラック CBR-120Gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q単体と連結の違いは何ですか?
A
単体は独立型(柱が左右4本)で連結型(柱は2本)の為、単体が無いと連結はご使用出来ません。ただし後から柱を2本追加すれば単体としてご使用出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットラック CBR-120G
キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT
パソコンキャビネット
キャビネット保管システム オプション 棚板
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格180,213162,114 -181,32217,83574,210105,509 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目18日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1250950700790881881
奥行(mm)635635550435551551
高さ(mm)1860186017503510001000
均等積載量(Kg)/段3003001001508080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト