17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用フック SFN-21P

通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:3日目

パンチングパネル用オプションフック。【特長】・取り付け簡単・縦、横どちらの方向にも取付可能【用途】・作...

詳細を確認

型番:

SFN-21P
解除
  • この商品は9個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ロングフック(1本掛け)
  • 軽荷重用のスタンダードタイプです。
  • フック先端にキャップを付け、安全に配慮。
  • 許容荷重:2kg
  • 抜け止めビス1本付

外形図

パンチングパネル用フック SFN-21P 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネルへの取付け

パンチングパネル用フック SFN-21P 使用方法1

(1)パンチングパネルに引っ掛けて

パンチングパネル用フック SFN-21P 使用方法2

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

使用事例

パンチングパネル用フック SFN-21P 使用例

パンチングパネル

注意・禁止事項

22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)

SFN-21Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
許容荷重(kg)
2
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-21P

内容量

最小発注数量
1個
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766
( 843 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル用オプションフック。
【特長】
・取り付け簡単
・縦、横どちらの方向にも取付可能
【用途】
・作業台やラック、ワゴン等様々な用途で使用可能なオプション

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用フック SFN-21Pの型番SFN-21Pのページです。 型番SFN-21Pに関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネル用フック SFN-21Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q新・旧タイプの見分け方を教えて下さい。
A
実際に使用なされているパネルのピッチをご確認の上、正しくご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用フック SFN-21P
パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P
パンチングパネル用スパナフック SFN-26
パンチングパネル用クランクフック
パンチングパネル用ペンフック(大)
パンチングパネル用ダブルフック(小)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格7662,0522,6201,4541,5061,389
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
許容荷重(kg)244222
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト