17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットシリーズ・壁面床置タイプ CTK-6SAGL

カセットシリーズ・壁面床置タイプ

通常単価(税別)
84,649
税込単価
93,114
通常出荷日:3日目

出し入れがスムーズなで画期的な前倒式ツールキャビネットのボックス。【特長】・ボックスが前倒式(開き角5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    210
  • 高さ (mm)
    1055
  • ニューグレー
  • セット内容(付属品)
    ボックス=CT-6B:12個、CT-5B:10個、CT-4B:8個
  • 質量 (kg)
    25
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTK-6SAGL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ボックス/CT-6B 12個、CT-5B 10個、CT-4B 8個

ボックス/CT-6B 12個、CT-5B 10個、CT-4B 8個

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
600×210×1055mm145397 CTK-6SAGL25kg

製品の基本仕様・特長

カード表示で収納品管理が効率的

カード表示で収納品管理が効率的

開き角55°の前倒式

開き角55°の前倒式

使用方法・使用事例

使用方法

カセットシリーズ・壁面床置タイプ 取扱説明書-1カセットシリーズ・壁面床置タイプ 取扱説明書-2

CTK-6SAGLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
600
奥行 (mm)
210
高さ (mm)
1055
ニューグレー
セット内容(付属品)
ボックス=CT-6B:12個、CT-5B:10個、CT-4B:8個
質量(kg)
25
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTK-6SAGL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,649
( 93,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

出し入れがスムーズなで画期的な前倒式ツールキャビネットのボックス。
【特長】
・ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽く収納品の出し入れがスムーズに行える。
・透明ボックスなので、収納品が一目でわかるだけでなく、商品のディスプレイケースとして利用可能。
・カード表示により、効率的な収納品管理ができ、ケースは堅牢性に優れたスチール製。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理として最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセットシリーズ・壁面床置タイプの型番CTK-6SAGLのページです。 型番CTK-6SAGLに関する仕様情報を記載しております。
カセットシリーズ・壁面床置タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中身を見分けるカード差しはついていますか?
A
付いていますので識別可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットシリーズ・壁面床置タイプ
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
メーカーサカエサカエミスミSMATO(韓国ブランド)アズワンエスコ
通常価格84,649248,46715,2642,7902,266 -16,013
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜2日目
商品タイプポケットポケットその他パーツボックスポケットその他
間口 (mm)600777310380245413
奥行 (mm)210600261290176330
高さ (mm)10551480898034.5147
ニューグレーニューグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング