17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットシリーズ・卓上タイプ

カセットシリーズ・卓上タイプ

通常単価(税別)
32,23633,589
税込単価
35,46036,948
通常出荷日:3日目

画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに【特長】・ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    616
  • ニューグレー
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ボックス/CT-4B 8個

ボックス/CT-4B 8個

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
616×207×406mm145339 CTK-8GL14kg

製品の基本仕様・特長

ケースは堅牢性に優れたスチール製

ケースは堅牢性に優れたスチール製

開き角55°

開き角55°

使用方法・使用事例

使用方法

カセットシリーズ・卓上タイプ 取扱説明書-1カセットシリーズ・卓上タイプ 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • セット内容(付属品)

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

高さ (mm)

セット内容(付属品)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
207
406
ボックス=CT-4B:8個
14
1個
1個
200
352
ボックス=CT-5B:10個
13
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,589
( 36,948 )
3日目
32,236
( 35,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに
【特長】
・ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽く、収納品の出し入れがスムーズに行えます。
・透明ボックスですから、収納品が一目でわかるだけでなく、商品のディスプレイケースとしてもご利用いただけます。
・カード表示により、効率的な収納品管理ができます。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスの保管管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセットシリーズ・卓上タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中身を見分けるカード差しはついていますか?
A
付いていますので識別可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットシリーズ・卓上タイプ
カセットシリーズ ケース
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
カセットシリーズ・壁面床置タイプ
フレシスラックケース
カセットシリーズ・ボックス
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格32,236-11,999 -248,46784,64931,706 -2,620 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプポケットポケットポケットポケット引出しポケット
間口 (mm)616600777600450-
ニューグレーニューグレーニューグレーニューグレーアイボリー透明
お届け状態(完成品・組立式)組立式組立式組立式組立式完成品組立式
内容量1個1個1台1台1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト