ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットシリーズ・ワゴンタイプ CTW-2WGL

カセットシリーズ・ワゴンタイプ

通常単価(税別)
248,467
税込単価
273,314
通常出荷日:3日目

工具や備品の管理に最適なワゴンタイプのラック【特長】・ボックスが前倒式の為、開閉が軽く、収納品の出し ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    777
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    1480
  • ニューグレー
  • キャスター
    130φゴム車
  • 補足
    両側面取手付
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTW-2WGL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

CTW-2WGL ボックス:CT-3B 6個、CT-4B 8個、CT-5B 30個、CT-6B 24個 キャスター:φ130(直径130mm)ゴム車

CTW-2WGL
ボックス:CT-3B 6個、CT-4B 8個、CT-5B 30個、CT-6B 24個
キャスター:φ130(直径130mm)ゴム車

規格表

間口×奥行×高さ品番質量
777×600×1480mmCTW-2WGL108kg

製品の基本仕様・特長

前倒式ボックスで、出し入れがスムーズ

前倒式ボックスで、出し入れがスムーズ

開き角度が55°

開き角度が55°

両側面取手付

両側面取手付

使用方法・使用事例

使用方法

カセットシリーズ・ワゴンタイプ 取扱説明書-1カセットシリーズ・ワゴンタイプ 取扱説明書-2

CTW-2WGLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
777
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
1480
ニューグレー
セット内容(付属品)
ボックス= CT-3B:6個、CT-4B:8個、CT-5B:30個、CT-6B:24個
質量(kg)
108
キャスター
130φゴム車
補足
両側面取手付
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • セット内容(付属品)

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTW-2WGL

セット内容(付属品)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
ボックス= CT-3B:6個、CT-4B:8個、CT-5B:30個、CT-6B:24個
108
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,467
( 273,314 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具や備品の管理に最適なワゴンタイプのラック
【特長】
・ボックスが前倒式の為、開閉が軽く、収納品の出し 入れがスムーズに行えます。
・透明ボックスですから、収納品が一目でわかるだけでなく、商品のディスプレイケースとしてもご利用いただけます。
・カード表示により、効率的な収納品管理ができます。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセットシリーズ・ワゴンタイプの型番CTW-2WGLのページです。 型番CTW-2WGLに関する仕様情報を記載しております。
カセットシリーズ・ワゴンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中身を見分けるカード差しはついていますか?
A
付いていますので識別可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
カセットシリーズ・壁面床置タイプ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
メーカーサカエサカエミスミSMATO(韓国ブランド)アズワンエスコ
通常価格248,46784,64915,2642,7902,266 -16,013
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜2日目
商品タイプポケットポケットその他パーツボックスポケットその他
間口 (mm)777600310380245413
奥行 (mm)600210261290176330
高さ (mm)14801055898034.5147
ニューグレーニューグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング