ファクトリーサプライ用品技術窓口
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに【特長】・ケース本体は堅牢性に優れたスチール製【用途】・...
詳細を確認外観図

CT2-6GL

CT2-5GL

CT2-4GL

CT2-3GL
| 型番 | サイズ | 均等耐荷重 | 質量 |
|---|---|---|---|
| CT2-6GL | W600×D140×H150mm | 12kg | 4.5kg |
| CT2-5GL | W600×D160×H175mm | 20kg | 5.5kg |
| CT2-4GL | W600×D180×H202mm | 24kg | 6.5kg |
| CT2-3GL | W600×D200×H228mm | 30kg | 7kg |


画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに
【特長】
・ケース本体は堅牢性に優れたスチール製
【用途】
・事務所・病院・研究所での小物や事務用品の整理、工場での工具や部品の管理など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):693円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
4通常価格(税別):1,279円~

トラスコ中山
PPトレー 角
0通常価格(税別):654円~

サカエ
パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)
5通常価格(税別):738円~

エスコ
57x30x12mm 小物箱
5通常価格(税別):45円

エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
5通常価格(税別):660円~

アステージ
ストッパーケース ブラック
4.5通常価格(税別):2,157円~