17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B SFN-22B

ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:3日目

パンチングパネル専用のワイドフック。【特長】・ワイドフックを取り付けて、効率よく工具を整理整頓できる。...

詳細を確認

型番:

SFN-22B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

 

(単位:mm)

 

適合パネル/共用 許容荷重/2kg  抜け止めビス2本付

適合パネル/共用
許容荷重/2kg
抜け止めビス2本付

図面

SFN-22B

SFN-22Bの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
その他
オプション
適合パネル
共用
セット内容
抜け止めビス2本付
許容荷重(kg)
2
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFN-22B

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネル専用のワイドフック。
【特長】
・ワイドフックを取り付けて、効率よく工具を整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングフック(2本掛け・大) SFN-22Bの型番SFN-22Bのページです。 型番SFN-22Bに関する仕様情報を記載しております。
ロングフック(2本掛け・大) SFN-22Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーのオプション品は取付できますか?
A
取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B
フック(大)
パネル用アールフック(大)
フック小(1本掛け) TL-HMFS
ペンフック(大) ルーバー用
ルーバーパネル用フック
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,6001,1591,5319611,584887
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合パネル共用共用共用共用ルーバーパネル用ルーバーパネル用
セット内容抜け止めビス2本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付抜け止めビス1本付
許容荷重(kg)225322
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト