ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックシステム床置型用台車セット

通常単価(税別)
19,982
税込単価
21,980
通常出荷日:3日目

ラックシステム専用の台車セット。【特長】・台車をセットすることで簡単に使用場所まで移動することができる...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    890
  • 奥行 (mm)
    550
  • 高さ (mm)
    48
  • その他
    オプション
  • アイボリー
  • キャスター
    100φゴム車(ストッパー付2個)
  • 質量 (kg)
    13
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

型番:

PLS-DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
890×550×180mmPLS-DS13kg
●キャスター:100φゴム車(ストッパー付2個)

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

台車セット取り付け使用例
台車セット取り付け使用例。
ラックシステム床置型セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

PLS-DSの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
890
奥行(mm)
550
高さ(mm)
48
その他
オプション
アイボリー
キャスター
100φゴム車(ストッパー付2個)
質量(kg)
13
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLS-DS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,982
( 21,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用の台車セット。
【特長】
・台車をセットすることで簡単に使用場所まで移動することができる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用台車セットの型番PLS-DSのページです。 型番PLS-DSに関する仕様情報を記載しております。
ラックシステム床置型用台車セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーのオプション品は取付できますか?
A
取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックシステム床置型用台車セット
ステンレスラックシステム用台車セット
ラックシステム床置型用キャビネット
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ラックシステム床置型用ハンガーバー
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格19,98247,41921,1656,5354,6049,801
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラック
間口(mm)890890868868873871
奥行(mm)550550315153322
高さ(mm)48481807595473
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト