ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックシステム床置型用ルーバーパネル

通常単価(税別)
9,801
税込単価
10,781
通常出荷日:3日目

ラックシステム専用のルーバーパネル。【特長】・オプションのボックスを着ければ、効率よく工具やビスを整理...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    871
  • 奥行 (mm)
    22
  • 高さ (mm)
    473
  • その他
    オプション
  • アイボリー
  • 質量 (kg)
    7
  • ピッチ (mm)
    45(2010年モデル)
  • 補足説明
    旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 均等耐荷重(全体) (kg)
    30
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプは取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

型番:

MP-90LN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラックシステム床置型セット例

ラックシステム用ルーバーパネルの外形図と仕様について

ラックシステム用ルーバーパネルの寸法

ラックシステム用ルーバーパネルの寸法

 

(単位:mm)

 

間口×奥行×高さ品番質量
871×22×473043642 MP-90LN7kg

均等耐荷重:30kg

MP-90LNの仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
871
奥行(mm)
22
高さ(mm)
473
その他
オプション
アイボリー
質量(kg)
7
ピッチ(mm)
45(2010年モデル)
補足説明
旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です。
均等耐荷重(全体)(kg)
30
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-90LN

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,801
( 10,781 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のルーバーパネル。
【特長】
・オプションのボックスを着ければ、効率よく工具やビスを整理整頓できる。
・壁面設置対応のラックシステム床置型。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

ご注意

  • パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプは取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用ルーバーパネルの型番MP-90LNのページです。 型番MP-90LNに関する仕様情報を記載しております。
ラックシステム床置型用ルーバーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーのオプション品は取付できますか?
A
取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
ラックシステム床置型用キャビネット
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ラックシステム床置型用ハンガーバー
ラックシステム床置型用トレーハンガー
ラックシステム床置型用台車セット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格9,80121,1656,5354,6047,54419,982
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)871868868873868890
奥行(mm)223151533162550
高さ(mm)47318075957548
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト